Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, tibia superior, THOR-50M / M55295
M55295
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55295A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona de la tibia superior del maniquí de pruebas de choque THOR-M (TH).
Características/ventajas principales
- Tibia superior
- Cinco ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M55295 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga