Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, cuello universal, Q10 (QA) niño / M55646

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55646A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del superior del cuello y/o inferior del maniquí de pruebas de choque Q10.

M55646

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55646A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del superior del cuello y/o inferior del maniquí de pruebas de choque Q10.
Características/ventajas principales
  • Cuello universal
  • Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • DTI o versión analógica
  • Baja linealidad e histéresis
  • Compatible con la sustitución estructural
  • Polaridades según SAE J211/1
Las células de carga ficticias de la familia Tipo M55646 se basan en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga