Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, parte inferior del cuello, THOR-50M / M55696

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55696A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del cuello inferior del maniquí de pruebas de choque THOR-M (TH).

M55696

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M55696A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del cuello inferior del maniquí de pruebas de choque THOR-M (TH).
Características/ventajas principales
  • Parte inferior del cuello
  • Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • DTI o versión analógica
  • Baja linealidad e histéresis
  • Compatible con la sustitución estructural
  • Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M55696 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medida, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga