Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, parte inferior del cuello, HIII-niño de 6 años. / M56016
M56016
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M50616A están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona del cuello inferior del maniquí de prueba de choque HIII-6 años (Y7).
Características/ventajas principales
- Parte inferior del cuello
- Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M50616 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga