Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, fémur universal, semiaxial, THOR-50th, WorldSID-50th / M56506

M56506
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M56506A están diseñadas para medir las fuerzas y momentos en la zona del fémur de los maniquíes de pruebas de choque THOR-50% (TH) y WorldSID-50% (WS).
Características/ventajas principales
- Fémur universal
- Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M56506 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medición, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga