Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, sacroilíaca, WorldSID-5th, WorldSID-50th / M5670B

M5670B
Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M5670BA están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona sacroilíaca de los maniquíes de pruebas de choque WorldSID-5% (W5) y WorldSID-50% (WS).
Características/ventajas principales
- Sacroilíaca
- 12 ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz - izquierda y derecha)
- DTI o versión analógica
- Baja linealidad e histéresis
- Compatible con la sustitución estructural
- Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M5670B se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medida, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga