Células de carga extensométrica para maniquíes de pruebas de choque, columna lumbar, HIII-5ª, sixaxial / M573A6

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M573A6 están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona de la columna lumbar del maniquí de pruebas de choque HIII-5% (HF).

M573A6

Las Células de carga extensométrica para maniquíes de la familia Tipo M573A6 están diseñadas para medir fuerzas y momentos en la zona de la columna lumbar del maniquí de pruebas de choque HIII-5% (HF).
Características/ventajas principales
  • Columna lumbar
  • Seis ejes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)
  • DTI o versión analógica
  • Baja linealidad e histéresis
  • Compatible con la sustitución estructural
  • Polaridades según SAE J211/1
La familia de células de carga ficticias Tipo M573A6 se basa en galgas extensométricas que utilizan cuerpos de deformación en los que se introducen las fuerzas y momentos que se van a medir. Para evitar errores de linealidad, las trayectorias de deformación están diseñadas estructuralmente para aplicaciones de medida, de forma que se pueda obtener un comportamiento muy proporcional. Las galgas extensométricas aplicadas a estos cuerpos permiten transformar las cargas mecánicas en cambios proporcionales de resistencia medidos mediante un puente de Wheatstone.
Carga
Carga