Células de carga piezoeléctricas, transductores de fuerza (Fz max ±160 kN / ±36 klbf) / 93x1C

93x1C
Las células de carga piezoeléctricas, también conocidas como transductores de fuerza o enlaces de fuerza, miden fuerzas dinámicas o cuasistáticas, tanto de tracción como de compresión. Estas células de carga contienen un Transductor de fuerza anular piezoeléctrico de la familia de sensores 90x1C que viene precargado y calibrado, por lo que está listo para su uso inmediato.
Características/ventajas principales
- Células de carga precargadas, listas para medir inmediatamente
- Transductores de fuerza calibrados
- Transductores de fuerza con aislamiento de tierra
- Asientos de centrado para una instalación exacta
- Accesorios para una introducción óptima de la fuerza
Los sensores de la familia de células de carga 93x1C son la forma más sencilla de medir fuerzas piezoeléctricamente sin necesidad de una instalación y calibración sofisticadas. Estos Transductores de fuerza vienen calibrados de fábrica y precargados para medir tanto fuerzas de tracción como de compresión. Las células de carga están listas para medir en cuestión de minutos y proporcionan datos precisos de procesos dinámicos o cuasistáticos. Además, estos Transductores de fuerza se han instalado aislados eléctricamente, por lo que se eliminan en gran medida los bucles de masa.
Carga
Carga