Células de carga piezoeléctricas para fuerzas de tracción y compresión, HighSens SlimLine, Fz máx. ±1 kN / 9172CD

9172CD
Estos transductores de fuerza piezoeléctricos de alta sensibilidad con un cable de conexión integrado y apto para cadenas de arrastre pueden medir con precisión fuerzas muy pequeñas.
Características/ventajas principales
- Células de carga precargadas, listas para medir inmediatamente
- Transductores de fuerza calibrados
- Células de carga compactas de dimensiones muy reducidas
- Alta sensibilidad
- Puede medir incluso las fuerzas más pequeñas con alta resolución
- Carcasa estanca (IP65)
- Cable de conexión integrado, no desmontable y apto para cadenas de arrastre
Estas células de carga piezoeléctricas precargadas se basan en los transductores de fuerza anulares piezoeléctricos del tipo 9132CD. Son capaces de medir tanto fuerzas de tracción como de compresión, generando una carga eléctrica directamente proporcional a la fuerza aplicada. El amplificador de carga, que se conecta a continuación (p. ej., Kistler tipo 5074B), la convierte en una tensión proporcional y puede seguir procesándose según se desee.
Carga
Carga