Células de carga piezoeléctricas, transductores de fuerza, Fz 0 ... 5 N a 0 ... 700 kN / 93X3A

93X3A
Los Transductores de fuerza de la serie Press Force son ideales para medir fuerzas tanto dinámicas como cuasistáticas. La precarga en fábrica y la adaptabilidad de estos prácticos diseños garantizan su disponibilidad para un uso inmediato.
Características/ventajas principales
- Transductores de fuerza precargados, listos para medir inmediatamente
- Células de carga calibradas para fuerzas de compresión
- Cinco tamaños de sensor diferentes y siete rangos de medición distintos
- Asientos de centrado para una instalación exacta
- Amplia gama de accesorios para una integración sencilla en la máquina y una introducción óptima de la fuerza
Estas células de carga de fuerza de prensado se basan en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de cuarzo genera a la salida del sensor una carga eléctrica proporcional, que el amplificador de medida conectado en serie convierte en una señal de proceso apta para la evaluación (típicamente 0 ... 10 V). Dependiendo del Tipo de sensor, también pueden medirse fuerzas de tracción de hasta el 16 % del rango de fuerza de compresión. Aunque no están calibrados, estos rangos se utilizan a menudo para detectar fuerzas de retirada de herramientas, por ejemplo, después de procesos de ajuste a presión.
Están disponibles en cinco tamaños diferentes que se dividen en siete rangos de medición.
Carga
Carga