Células de carga piezoeléctricas Slimline para fuerzas de tracción y compresión (Fx máx. hasta 75 kN / 17 klbf) / 917xC

917xC
Características/ventajas principales
- Células de carga precargadas, listas para medir inmediatamente
- Transductores de fuerza calibrados
- Células de carga compactas de dimensiones muy reducidas
- Cable integrado no desmontable con funda de fluoroelastómero
- Acoplamiento de enchufe con placa de montaje
Las células de carga piezoeléctricas precargadas, también conocidas como transductores de fuerza piezoeléctricos, pueden medir las fuerzas de tracción y compresión y producen una carga eléctrica directamente proporcional a la fuerza aplicada. El amplificador de carga, que debe conectarse a continuación (por ejemplo, Kistler Tipo 5074B), la convierte en una tensión proporcional y puede procesarse posteriormente según se desee. Los Transductores de fuerza SlimLine están aislados de tierra, con lo que se evitan en gran medida los problemas de bucles de tierra. El cable integrado se suministra con un acoplamiento de enchufe adicional y una placa adaptadora. Las células de carga SlimLine son fáciles de instalar y están inmediatamente listas para realizar mediciones.