Células de carga piezoeléctricas, transductores de fuerza de prensas, especializados para uso en prensas manuales. / 9340A
9340A
Estos transductores de fuerza piezoeléctricos se han desarrollado específicamente para su uso en prensas manuales industriales con un proceso de integración optimizado.
Características/ventajas principales
- Diseñado para reequipar prensas con control de fuerza-desplazamiento monitorización
- Fácil montaje del sensor mediante taladro y rosca integrados
- Apenas hay limitación de la carrera de la prensa gracias a la baja altura del sensor
- Transductores de fuerza precargados, listos para medir inmediatamente
- Células de carga calibradas para fuerzas de compresión
- Alta protección contra sobrecargas, sin desgaste
Estas células de carga de fuerza de prensado se basan en el principio de medición piezoeléctrico. La fuerza que actúa sobre el elemento de cuarzo genera una carga eléctrica proporcional como salida del sensor, que es convertida por el amplificador de medida conectado en serie en una señal de proceso adecuada para la evaluación (típicamente 0 ... 10 V). Estos sensores de fuerza de prensado están especialmente diseñados para su uso en prensas de palanca manuales o neumáticas de diferentes tamaños de instalación. El desarrollo de estos sensores se ha centrado en conseguir un perfil bajo y una integración fácil y flexible en la prensa.
Carga
Carga