Células de carga resistivas para cinturones de seguridad (rango de medición 16 kN) / M51111
M51111
Las células de carga resistivas de la familia Tipo M51111 están diseñadas para medir las fuerzas ejercidas sobre el cinturón de seguridad durante una prueba de choque, con un impacto insignificante en el rendimiento del cinturón.
Características/ventajas principales
- Sensor Ligero
- Baja desviación de interpolación
- Sensibilidad (típica): 130 μV/V/kN
- Rango de medición: 16 kN
- Módulo de identificación dentro de la célula de carga disponible opcionalmente
- Calibración conforme a ISO / TS 17242 (polinominal de tercer grado)
Este sensor consta de un cuerpo principal y dos barras desmontables. El cuerpo principal está equipado con galgas extensométricas. Gracias a su diseño superior, la transmisión de la fuerza del cinturón de seguridad al cuerpo principal es ideal. La fuerza actuante extiende mecánicamente el cuerpo principal. Las galgas extensométricas incorporadas, implementadas como un puente completo Tipo Wheatstone, cambian su resistencia proporcionalmente a la fuerza actuante. El sensor cumple tres objetivos esenciales para las células de carga de correas: un peso muy bajo gracias a su diseño de titanio, buenas especificaciones tecnologías y un manejo sencillo que incluye un sistema de cable reemplazable. Gracias a su bajo peso, permite aplicar simultáneamente más de una célula de carga en la correa. La solución de cable reemplazable permite al usuario cambiar rápidamente un cable defectuoso y cortado en pocos minutos. El cable se enchufa con un conector en miniatura dentro de la carcasa y está protegido contra cargas externas. La Célula de carga del cinturón de seguridad se suministra con dos diseños diferentes de salida de cable: familia Tipo M51111A (en ángulo recto) o familia Tipo M51111B (recto). Para ambas variantes se dispone opcionalmente de longitudes de cable personalizadas, módulos ID y conectores con asignaciones de pines específicas.
Carga
Carga