Condensadores de calibración, alto aislamiento > 10E14 Ω, capacitancias de 10 a 100000 pF / 5371A
5371A
Estos condensadores de precisión convierten la tensión en carga y sirven para probar amplificadores de carga.
Características/ventajas principales
- Ideal para la verificación de amplificadores de carga
- Alta precisión (0,5%)
- Gran estabilidad térmica (-0,014 %/°C)
- Alto aislamiento (10E14 Ω)
- Gran variedad de capacitancias (de 10 a 100000 pF)
Estos condensadores de calibración de alta precisión cuentan con un excelente aislamiento. En combinación con una fuente de tensión precisa, se pueden generar señales de carga según sea necesario. La familia Tipo 5371A es ideal para verificar la funcionalidad de los amplificadores de carga y para simular la señal de salida de un sensor piezoeléctrico con fines de desarrollo.
Carga
Carga