Conectores multicanal para cables unifilares, 4 canales, 200°C / 1708B

1708B
El conector Multicanal permite conectar fácil y cómodamente hasta 4 sensores con un solo cable.
Características/ventajas principales
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200°C
- Detección de moho hasta 125°C
- Conexión simplificada de hasta 4 sensores, mediante tecnología monocable
Esta sencilla solución conecta hasta cuatro sensores unifilares con CoMo Injection o ComoNeo a través de un único cable. El reconocimiento de moldes integrado simplifica la carga de conjuntos de datos de moldes y artículos en CoMo Injection o ComoNeo respectivamente, así como la detección de errores de conexión.
Carga
Carga