Conectores multicanal para medición de la presión de la cavidad, 4 u 8 canales, 120°C / 1722A

1722A
Los conectores permiten conectar fácil y cómodamente hasta 8 sensores con cables unifilares o coaxiales.
Características/ventajas principales
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 120°C
- Detección de moho hasta 125°C
- Conexión simplificada de hasta 8 sensores
Estas sencillas soluciones conectan hasta ocho sensores unifilares o coaxiales con el ComoNeo a través de un único cable. El reconocimiento de moldes integrado simplifica la carga de conjuntos de datos de moldes y artículos en ComoNeo, así como la detección de errores de conexión. El conector de 4 canales permite conectar hasta cuatro sensores. El conector de 8 canales está diseñado para la conexión de hasta ocho sensores. La selección del conector Multicanal adecuado viene determinada por la agrupación de las cavidades. En el caso de un molde con ocho cavidades, pueden instalarse dos conectores de 4 canales, es decir, uno en cada lado.
Carga
Carga