Conjuntos de retroadaptación para equipar las prensas de palanca manual con control de fuerza-desplazamiento / 9819A

9819A
Estos kits de reequipamiento permiten actualizar fácilmente las prensas de palanca manual existentes con control de fuerza-desplazamiento, para un control y una evaluación eficaces del proceso.
Características/ventajas principales
- Incluye un sensor de fuerza piezoeléctrico del tipo 9340A
- Fácil integración de los sensores y sencilla adaptación de las herramientas de prensado
- Sensor de fuerza viene precargado y calibrado
- Incluye el sistema de vigilancia de procesos configurable maXYmos BL
- Permite el control del proceso a través del modo secuenciador maXYmos BL
- Incluye varios accesorios personalizados, como cables de sensores, soportes, etc.
El kit de reequipamiento configurable permite actualizar fácilmente las prensas manuales con un sistema de supervisión de fuerza-desplazamiento para el control de calidad de los componentes procesados. Para medir la fuerza se utiliza un transductor de fuerza piezoeléctrico diseñado específicamente para aplicaciones de prensado. El Transductor de fuerza se caracteriza por su perfil bajo y su calibración en múltiples rangos de fuerza, lo que le confiere una gran versatilidad en sus aplicaciones. Además, el transductor de fuerza puede integrarse fácilmente en la prensa mediante adaptadores adecuados. La señal de salida piezoeléctrica del sensor se supervisa como curva de medición, junto con la señal de desplazamiento, en el monitor XY posterior. Mediante la configuración de elementos de evaluación, es posible evaluar y analizar las tendencias de la curva de medición, lo que permite garantizar las características de calidad.
Carga
Carga