Cubos de montaje triaxiales para sensores de aceleración / 85xx
![Cubos de montaje triaxiales para sensores de aceleración / 85xx Los cubos de montaje triaxial pueden utilizarse para tomar varios acelerómetros de un solo eje y utilizarlos para medir como si fueran triaxiales.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/930-473n-11.02.webp)
85xx
Los cubos de montaje triaxial pueden utilizarse para tomar varios acelerómetros de un solo eje y utilizarlos para medir como si fueran triaxiales.
Características/ventajas principales
- Múltiples opciones de conexión roscada
- De aluminio anodizado para el aislamiento de tierra o de acero inoxidable
- Varios tamaños de cubo disponibles
Los cubos de montaje permiten montar con precisión dos o tres acelerómetros de un eje para realizar mediciones de aceleración biaxiales o triaxiales. La fijación del cubo a la superficie de ensayo puede realizarse mediante espárragos o adhesivo para algunos Tipos. La fijación del acelerómetro al cubo puede realizarse de forma similar.
Carga
Carga