Cunjunto dinamómetro para placas de fuerza personalizadas, cunjunto de cuatro células de carga triaxiales (Fz máx. hasta 60 kN / 13,5 klbf) / 9366C-Set
9366C-Set
Características/ventajas principales
- Para placas de fuerza multicomponente a medida
- Fácil montaje del dinamómetro
- Precisión y fiabilidad gracias a las células de carga piezoeléctricas
- No es necesario recalibrar
Las células de carga triaxiales se montan entre dos bridas bajo precarga. El dinamómetro montado es capaz de medir tanto fuerzas de compresión como de tracción en cualquier dirección. Una fuerza produce una carga eléctrica proporcional según el principio piezoeléctrico. El diseño sencillo y resistente a las vibraciones de los sensores de fuerza es muy rígido para garantizar una frecuencia natural elevada, tal y como se requiere para la medición de fuerzass altamente dinámicas. Las salidas de las cuatro células de carga están interconectadas en la caja sumadora para permitir la medición de las tres fuerzas ortogonales Fx, Fy y Fz, así como la adquisición de fuerza y par de 6 componentes (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). Los cuatro sensores están montados con aislamiento de tierra para descartar en gran medida los problemas de bucle de tierra. El conjunto inoxidable está protegido contra la entrada de salpicaduras de agua y refrigerante. Junto con el cable de conexión Tipo 1687B/1677A cumple los requisitos de penetración IP67. Células de carga piezoeléctricas multicomponentes miden de forma sencilla, directa y muy precisa.
Los cuatro sensores de fuerza Multicomponente están especialmente seleccionados para coincidir en su comportamiento de medición y están rectificados a la misma altura. Las células de carga triaxiales están inmediatamente listas para la medición. El tamaño de la placa superior puede elegirse dentro de amplios límites.