Cunjuntos de precarga para sensores de fuerza piezoeléctricos de Tipo 90x1C y 910xC para cargas elevadas / 9420A

9420A
Estos elementos de pretensión normalizados se utilizan para el montaje de Transductores anulares de fuerza piezoeléctricos de los Tipos 90x1C y 910xC.
Características/ventajas principales
- Perno elástico de pretensado para el sensor de fuerza
- Elementos optimizados para medir la fuerza de tracción y compresión
- Derivación de baja fuerza
- Aislamiento de tierra garantizado
Un cunjunto de elementos de pretensado consta de un perno de pretensado (de alta resistencia, de acero inoxidable del molde), un manguito de centrado, dos arandelas aislantes y una tuerca hexagonal. Estos accesorios también están disponibles por separado bajo pedido. Se recomienda precargar los sensores piezoeléctricos de fuerza con al menos un 20% de su fuerza nominal para aumentar la precisión. Además, las fuerzas de tracción y laterales previstas influyen decisivamente en la especificación de la fuerza de pretensión. Encontrará más detalles en la hoja de datos y en el manual del sensor correspondiente.
Carga
Carga