Sensores de presión del cilindro para motores de baja y media velocidad, 2 y 4 tiempos (0 ... 250 bar) / 6613C
![Sensores de presión del cilindro para motores de baja y media velocidad, 2 y 4 tiempos (0 ... 250 bar) / 6613C Estos sensores de presión del cilindro son adecuados para la medición continua de la presión del cilindro de motores de gas y diésel de velocidad baja y media.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-195_web.webp)
6613C
Estos sensores de presión del cilindro son adecuados para la medición continua de la presión del cilindro de motores de gas y diésel de velocidad baja y media.
Características/ventajas principales
- Diseño robusto
- Muy buen comportamiento termodinámico
- Excelente estabilidad a largo plazo
- Cable de Alta temperatura (hasta 200°C)
El ensor de presión cilíndrico sellado por los hombros y el amplificador en línea están conectados mediante un robusto cable de alta temperatura. El diseño "antideformación" patentado hace que el elemento de medición sea insensible a las condiciones de montaje variables. El elemento de medición de cuarzo es extremadamente estable y proporciona una señal de salida muy precisa y repetible durante toda su vida útil. El sensor ha sido diseñado para alcanzar una vida útil de varios miles de horas de funcionamiento en un motor diesel o de gas, pero la vida útil individual del sensor depende en gran medida de la aplicación real.
Carga
Carga