Controladores con interfaz CAN / 5552A

Los controladores son necesarios para el funcionamiento de los sistemas KiDAQ. Estos controladores de tipo 5552A con interfaces CAN son perfectos para pruebas de automoción.

5552A

Los controladores son necesarios para el funcionamiento de los sistemas KiDAQ. Estos controladores de tipo 5552A con interfaces CAN son perfectos para pruebas de automoción.
Características/ventajas principales
  • Interfaz Gigabit Ethernet para KiConnect sobre TCP/IP
  • Adquisición de datos sincronizada en el tiempo a partir de módulos de medición
  • SSD de 4 TB para grabación de datos en el dispositivo
  • 4x CAN / CAN-FD

KiDAQ es un sistema modular de adquisición de datos de configuración flexible que puede ampliarse con otros módulos de medición. Una gran ventaja del sistema de adquisición de datos KiDAQ es la interoperabilidad con otros dispositivos de medición de Kistler, como LabAmp de los tipos 5165A y 5167A, así como el software de adquisición de datos KiStudio.

Carga
Carga