Dinamómetros de fuerza de corte rotativo, RCD para mecanizado pesado (Fz máx 30 kN, Mz máx 1000 Nm) / 9171A

Estos Dinamómetros multicomponentes rotativos se aplican para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y el par Mz en una herramienta de corte rotativa.

9171A

Estos Dinamómetros multicomponentes rotativos se aplican para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y el par Mz en una herramienta de corte rotativa.
Características/ventajas principales
  • Medición de fuerzas de corte en la herramienta giratoria
  • Medición de 4 componentes: Fx, Fy, Fz y Mz
  • Velocidad hasta 12 000 min-1
  • Posibilidad de suministro interno de líquido de corte
  • Disponible para interfaces de husillo de máquina convencionales
  • Varios adaptadores de herramientas disponibles
  • Gran calidad de rodadura y equilibrio
El sistema de medición completo consta de rotor, estator, cable de conexión y acondicionador de señal. El Tipo de husillo de la máquina herramienta determina la versión de rotor necesaria. El adaptador del husillo también es intercambiable. Lo mismo ocurre con los adaptadores de herramientas. El sensor piezoeléctrico de 4 componentes, cuatro amplificadores de carga y la electrónica de transmisión digital están integrados en el rotor. Mide las fuerzas radiales Fx y Fy, la fuerza axial Fz y el par Mz. Las señales de medición digitalizadas al estator, la selección de rango de los amplificadores de carga y la fuente de alimentación se transmiten sin contacto. El estátor se fija a la máquina herramienta con una separación de unos pocos milímetros. El acondicionador de señales se encarga de la alimentación eléctrica, la transmisión de señales y el control del sistema. Pueden seleccionarse tres rangos de medición y la medición puede iniciarse manualmente o a través de una interfaz serie. La señal de medición es una señal analógica de ±10 V. Para registrar los datos puede utilizarse el software DynoWare de Kistler o un software de adquisición de datos compatible.
Carga
Carga