Dinamómetros de fuerza de corte rotativo inalámbricos, Fz máx. 20 kN, Mz máx. 100 Nm / 9170B

Estos Dinamómetros giratorios inalámbricos multicomponentes se aplican para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y el par Mz en una herramienta de corte giratoria.

9170B

Estos Dinamómetros giratorios inalámbricos multicomponentes se aplican para medir las fuerzas Fx, Fy, Fz y el par Mz en una herramienta de corte giratoria.
Características/ventajas principales
  • Medición inalámbrica de la fuerza de corte en la herramienta giratoria
  • Medición de 4 componentes: Fx, Fy, Fz y Mz
  • Velocidad hasta 16000 min-1
  • Posibilidad de suministro interno de líquido de corte
  • Disponible para interfaces de husillo de máquina convencionales
  • Portaherramientas con pinzas ER
  • Gran calidad de rodadura y equilibrio
El sistema de medición completo consta de un portaherramientas sensorial (Dinamómetro de fuerza de corte rotativo) que puede montarse directamente en el husillo de la máquina y una caja de comunicación que recibe los datos del portaherramientas de forma inalámbrica. El Tipo de husillo de la máquina herramienta determina la versión de rotor necesaria. El sensor piezoeléctrico de 4 componentes, cuatro amplificadores de carga y la electrónica de transmisión digital están integrados en el portaherramientas. Mide las fuerzas radiales Fx y Fy, la fuerza axial Fz y el par Mz. Para obtener la máxima calidad de medición, cada canal dispone de cuatro rangos de medición para adaptar la configuración de medición durante las operaciones de acabado o el mecanizado en bruto. Para ello, la caja receptora dispone de una conexión Ethernet. La configuración de los parámetros y la transferencia de datos a un PC pueden realizarse a través de esa misma conexión. Además, el sistema dispone de una entrada remota para iniciar y detener las mediciones. Para conectar el sistema a las entradas analógicas de los controladores de máquinas, la caja dispone de salidas analógicas de 10 V. Esto permite una amplia gama de configuraciones, desde el laboratorio hasta la integración de máquinas totalmente automatizadas. El software para ello es la aplicación PTS (Piezo Tool System). Este software permite el registro y análisis sistemático de datos. Las plantillas de análisis ajustables permiten visualizar y evaluar de forma fácil y rápida grandes cantidades de datos de medición en análisis por lotes.
Loading
Loading