Dinamómetros multicomponente, fuerzas máximas hasta 500 N, cubierta 30x30 mm / 9109A
9109A
Estos dinamómetros piezoeléctricos Multicomponentes permiten medir las tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de una fuerza y el par Mz.
Características/ventajas principales
- Diseño muy compacto
- Disposición de sensores patentada
- Alta sensibilidad y frecuencia natural
- Reducción de la influencia de la temperatura mediante compensación
- Cubierta de material ligero anodizado duro
- Para medir la fuerza de corte en micromecanizado
- Para mediciones generales de fuerza multicomponente
Los dinamómetros constan de cuatro sensores de fuerza de tres componentes que se montan con gran pretensión entre la placa de cubierta y los cuatro elementos de montaje laterales. Gracias a este montaje especial de los sensores, se pueden compensar parcialmente las influencias de la temperatura y minimizar así su influencia. La medición de fuerzas de los sensores se basa en el principio piezoeléctrico. La aplicación de una fuerza hace que los anillos de cristal instalados en el sensor, un anillo de cristal por cada uno de los componentes de fuerza que se desea medir, liberen una carga proporcional a dicha fuerza. Las señales de carga de los cuatro sensores de fuerza instalados se conectan internamente y se emiten mediante una toma de brida de 9 pines. Además de la medición directa de los tres componentes de fuerza, es posible una medición indirecta del par Mz mediante un cálculo adecuado. Los sensores se montan aislados de tierra (estado seco). De este modo se evitan en gran medida los problemas de bucle de masa. Los dinamómetros son resistentes a la corrosión y están protegidos contra la penetración de lubricante refrigerante. Junto con el cable de conexión de ocho pines Tipo 1677A5, Tipo 1677AQ02 o Tipo 1679A5, los dinamómetros están protegidos contra la penetración de polvo y líquidos según el grado de protección IP67.
Carga
Carga