Dinamómetros multicomponente, fuerzas máximas hasta 4 kN, cubierta 39x80 mm / 9119A

9119A
Estos dinamómetros piezoeléctricos multicomponentes permiten medir los tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de una fuerza.
Características/ventajas principales
- Diseño pequeño
- Alta sensibilidad y frecuencia natural
- Pequeño error de temperatura
- Para la medición de fuerzas de corte en el mecanizado de alta precisión
- Para la medición general de fuerzas multicomponentes
- Sistema modular con adaptadores de máquina y portaherramientas para procesos de torneado
Los dinamómetros constan de cuatro sensores de fuerza de tres componentes montados bajo alta precarga entre la placa de cubierta y las dos placas base laterales. Gracias a este montaje especial de los sensores se obtiene un bajo error de temperatura. Cada sensor de fuerza contiene tres anillos de cristal, de los cuales uno es sensible a la presión en la dirección y y los otros dos al cizallamiento en las direcciones x y z. Las fuerzas se miden prácticamente sin desplazamiento. Las fuerzas se miden prácticamente sin desplazamiento. Las salidas de los cuatro sensores de fuerza montados se introducen en la toma embridada de 9 pines. También es posible realizar mediciones de fuerza-momento multicomponente. Los cuatro sensores están montados de forma que están aislados de tierra. Esto elimina en gran medida los problemas de bucles de masa. Los dinamómetros son resistentes a la corrosión y están protegidos contra la penetración de salpicaduras de agua o líquido de corte. Los dinamómetros, incluido el cable de conexión de Tipo 1687B5 o 1677A5, cumplen el grado de protección IP67.
Carga
Carga