Dinamómetros multicomponente, fuerzas máximas hasta 10 kN, cubierta 90x105 mm / 9129A

9129A
Estos dinamómetros piezoeléctricos multicomponentes permiten medir los tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de una fuerza.
Características/ventajas principales
- Diseño pequeño
- Amplio Rango de medición
- Pequeño error de temperatura
- Para medir la fuerza de corte
- Para mediciones generales de fuerza multicomponente
- Sistema modular con adaptadores de máquina y portaherramientas para procesos de torneado
Estos dinamómetros constan de cuatro sensores de fuerza de tres componentes que se montan bajo alta precarga entre la placa de cubierta y las dos placas base laterales. Debido al montaje especial de los sensores, se consigue un pequeño error de temperatura. Cada uno de los sensores de fuerza contiene tres discos de cristal, uno de los cuales es sensible a la presión en la dirección y y los otros dos a la fuerza de cizallamiento en las direcciones x o z. Las fuerzas se miden prácticamente sin desplazamiento. Las salidas de los cuatro sensores de fuerza incorporados se transmiten a la toma de brida de 9 pines. Es posible realizar mediciones de fuerza-momento Multicomponente. Los cuatro sensores están montados con aislamiento de tierra. Esto evita en gran medida los problemas de bucles de masa. Los dinamómetros son resistentes a la corrosión y están protegidos contra la entrada de lubricante refrigerante. Utilizado junto con la familia de cables de conexión Tipo 1687B o la familia Tipo 1677A, el dinamómetro está sellado según el grado de protección IP67.
Carga
Carga