Dinamómetros multicomponente, fuerzas máximas hasta 30 kN, cubierta 140x190 mm / 9139A

9139A
Estos dinamómetros piezoeléctricos multicomponentes permiten medir los tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de una fuerza.
Características/ventajas principales
- Amplio Rango de medición
- Diseño patentado y ampliamente compensado por temperatura
- Diseño compacto y muy robusto
- Alta frecuencia natural
Mediante el uso de sensores de fuerza piezoeléctricos, estos dinamómetros no sólo miden grandes fuerzas, sino que también pueden medir con precisión pequeñas fuerzas en el rango de Newton. La elevada frecuencia natural y la alta sensibilidad de los sensores piezoeléctricos permiten obtener señales de medición de alta calidad de procesos muy dinámicos en el mecanizado o en aplicaciones generales de medición de fuerzass. Los dinamómetros constan de cuatro sensores de fuerza de tres componentes montados bajo alta precarga entre la placa de cubierta y las dos placas base laterales. Gracias a este montaje especial de los sensores se obtiene un bajo error de temperatura. Cada sensor de fuerza contiene tres anillos de cristal, de los cuales uno es sensible a la presión en la dirección y y los otros dos al cizallamiento en las direcciones x y z. Las fuerzas se miden prácticamente sin desplazamiento. Las fuerzas se miden prácticamente sin desplazamiento. Las salidas de los cuatro sensores de fuerza montados se introducen en la toma embridada de 9 pines. También es posible realizar mediciones de fuerza-momento multicomponente. Los cuatro sensores están montados de forma que están aislados de tierra. Esto elimina en gran medida los problemas de bucles de masa. Los dinamómetros son resistentes a la corrosión y están protegidos contra la penetración de salpicaduras de agua o líquido de corte. Los dinamómetros, incluido el cable de conexión de Tipo 1687B5 o 1677A5, cumplen el grado de protección IP67.
Carga
Carga