Dinamómetros multicomponente, fuerzas máximas hasta 30 kN, cubierta 600x400 mm / 9253B

9253B
Estos dinamómetros piezoeléctricos multicomponentes se diseñaron para medir los tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de una fuerza.
Características/ventajas principales
- Placa superior: aluminio o acero
- Placas superiores lisas, con orificios roscados o ranuras en T
- Fácil montaje
- Estable y fiable
- Impermeable
Las placas de fuerza multicomponente constan de cuatro elementos de medición de fuerzas. Cada elemento contiene un sensor de fuerza precargado. Los sensores de fuerza contienen anillos de cuarzo montados entre dos placas de acero en la carcasa del sensor. Dos anillos de cuarzo son sensibles al cizallamiento y miden los componentes de fuerza Fx y Fy, mientras que un anillo de cuarzo sensible a la presión mide el componente Fz de una fuerza que actúa en cualquier dirección sobre la placa de fuerza. Las cargas eléctricas proporcionales a los distintos componentes se conducen a través de electrodos a los contactos del conector. Las doce salidas de los cuatro elementos de medición de fuerzas se conectan en la caja sumadora para poder medir los tres componentes de la fuerza Fx, Fy, Fz y calcular los tres componentes del momento Mx, My, Mz. Los cuatro sensores están montados con aislamiento de tierra. Por lo tanto, se eliminan en gran medida los problemas de bucle de masa. Las Placas de fuerza son resistentes a la corrosión y están protegidas contra la penetración de salpicaduras de agua y agentes refrigerantes. Junto con un cable de conexión Tipo 1687B5 o Tipo 1677A5, las placas de fuerza corresponden al grado de protección IP67. Un delantal protege tanto el sensor como el cable de daños mecánicos.
Carga
Carga