Dinamómetros multicomponente, fuerzas máximas hasta 60 kN, cubierta 260x260 mm / 9255C
9255C
Estos dinamómetros piezoeléctricos multicomponentes permiten medir los tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de una fuerza.
Características/ventajas principales
- Amplio Rango de medición
- Para aplicaciones pesadas
- Diseño compacto
Estos dinamómetros constan de cuatro sensores de fuerza de tres componentes instalados bajo alta precarga entre una placa base y una placa superior. Cada sensor contiene tres pares de placas de cuarzo, una sensible a la presión en la dirección z y las otras dos que responden al cizallamiento en las direcciones x e y respectivamente. Los componentes de fuerza se miden prácticamente sin desplazamiento. Las salidas de los cuatro sensores de fuerza incorporados están conectadas en el interior del dinamómetro de forma que permiten realizar mediciones multicomponente de fuerzas y momentos. Las ocho señales de salida están disponibles en la toma de brida de 9 conductores. Los cuatro sensores se montan aislados de tierra. Por lo tanto, se eliminan en gran medida los problemas de bucles de masa. Los dinamómetros son inoxidables y están protegidos contra la penetración de salpicaduras de agua y agentes refrigerantes. Junto con los cables de conexión de los Tipos 1687B5 o 1689B5 y 1677A5 o 1679A5 corresponden a la clase de protección IP67.
Carga
Carga