Dinamómetros multicomponente, pares máximos de hasta 200 Nm / 9272

9272
Estos dinamómetros piezoeléctricos Multicomponentes permiten medir las tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de una fuerza y el par Mz.
Características/ventajas principales
- Instrumento de medición de fuerzas multicomponente, compacto y robusto
- Adecuado para medir la fuerza de corte al taladrar
- Uso universal
Estos dinamómetros constan de un sensor de cuatro componentes instalado bajo alta precarga entre una placa base y una placa superior. Los cuatro componentes se miden prácticamente sin desplazamiento. Debe tenerse en cuenta que las cargas combinadas y excéntricas pueden reducir los rangos de medición. El sensor se monta aislado de tierra. Por lo tanto, se eliminan en gran medida los problemas de bucle de masa. Los dinamómetros son inoxidables y están protegidos contra la penetración de salpicaduras de agua y agentes refrigerantes. Junto con un cable de conexión de los Tipos 1677A5 o 1679A5 corresponden a la clase de protección IP67.
Carga
Carga