Discos de precarga para sensores SlimLine de Tipo 913xC y 914xC / 9410A

9410A
Se trata de un accesorio de montaje normalizado para los sensores SlimLine. Con cada Disco de precarga se suministra un tornillo avellanado de ajuste.
Características/ventajas principales
- Discos de precarga para sensores Slimline 913xC y 914xC
- Rosca M2 a M8
- Diámetro exterior: de 8 a 36 mm
- Diámetro interior: de 2,7 a 8,4 mm
- Grosor del disco: De 3,5 a 7 mm
- Longitud del tornillo: de 8 a 16 mm
Se trata de un accesorio de montaje normalizado para los sensores SlimLine. Con cada disco de precarga se suministra un tornillo avellanado de ajuste.
Carga
Carga