Dispositivo de sobremesa para comprobación y calibración de llaves dinamométricas / 5413-5731

caliTEST-B es un dispositivo de calibración para la comprobación y calibración rápidas y precisas de llaves dinamométricas. El dispositivo de calibración está equipado individualmente con sensores de referencia de par intercambiables.

5413-5731

caliTEST-B es un dispositivo de calibración para la comprobación y calibración rápidas y precisas de llaves dinamométricas. El dispositivo de calibración está equipado individualmente con sensores de referencia de par intercambiables.
Características/ventajas principales
  • Calibración según DIN EN ISO 6789
  • MCT basado en herramientas según VDI/VDE 2645-2
  • Desviación de la pantalla ≤ 0,5%.
  • Sensores de referencia de par intercambiables
  • Plataforma de software CEUS

El dispositivo de calibración consta de una unidad de base con el dispositivo de montaje para llaves dinamométricas, una unidad de accionamiento con sensores de referencia de par intercambiables y un sistema electrónico de medición y control. Las llaves dinamométricas a calibrar se montan horizontalmente y se acoplan al accionamiento mediante adaptadores cuadrados intercambiables. Un soporte de llave de ajuste libre permite alojar la llave dinamométrica de forma estándar. La longitud máxima posible de la llave varía en función de la configuración del dispositivo de calibración.
En el software CEUS de Windows se selecciona la herramienta que se va a comprobar o la especificación de comprobación correspondiente y se inicia el programa de comprobación. Al calibrar las llaves dinamométricas, el sensor de referencia de par mide el par aplicado por la unidad de accionamiento. El dispositivo de calibración se controla mediante un sistema electrónico integrado de medición y control, de modo que es posible realizar pruebas automáticas rápidas con aplicación de carga cíclica. Todos los valores medidos se muestran en pantalla durante la prueba y posteriormente son analizados por el software CEUS, evaluados según las especificaciones y utilizados para crear el certificado.

Carga
Carga