Calibradores estacionarios caliTEST estacionario para llaves dinamométricas / 5413-5761

5413-5761
La serie estacionaria caliTEST son dispositivos de calibración para la comprobación y calibración rápidas y precisas de llaves dinamométricas. Las variantes 300, 1000 y 1500 pueden ampliarse con una unidad opcional de 50 Nm para conseguir un rango de calibración de 0,5 a 1500 Nm.
Características/ventajas principales
- Calibración y comprobación de llaves dinamométricas de indicación y ajuste
- De conformidad con los requisitos de las normas DIN EN ISO 6789:2003 y VDI/VDE 2645 Parte 2
El dispositivo de calibración consta de una unidad base con el dispositivo de montaje para llaves dinamométricas, una unidad de accionamiento con un transductor de referencia de par multirrango, un sistema electrónico de medición y control, y un sistema de evaluación. Las llaves dinamométricas a calibrar se montan horizontalmente y se acoplan al accionamiento mediante adaptadores cuadrados intercambiables según se especifica en la norma DIN 3121. Un soporte de llave de ajuste libre permite alojar la llave dinamométrica de forma estándar. La longitud máxima posible de la llave varía en función del equipo de ensayo. La unidad opcional de 50 Nm puede colocarse en el lado izquierdo o derecho.
Carga
Carga