Dispositivos de prueba antropomórficos THOR-50M, maniquíes de pruebas de choque / TH-472-0000

TH-472-0000
THOR (Test device for Human Occupant Restraint) es un dispositivo de ensayo antropomórfico (ATD) cuyos datos antropomórficos corresponden a los de un varón adulto de 50 percentiles. Su principal aplicación son las pruebas de choque.
Características/ventajas principales
- Preparado para DTI, hasta 288 canales
- Instrumentación estándar incluida
- Instrumentación opcional según los requisitos del cliente
- Posibilidad de configuración según NHTSA o EuroNCAP
Este maniquí se desarrolló con financiación de la NHTSA y es actualmente el modelo de maniquí más avanzado para pruebas de impacto frontal. En comparación con el anterior maniquí de impacto frontal estándar (Hybrid III 50%-man), el maniquí THOR viene con una biofidelidad mejorada -una representación del comportamiento humano- y una instrumentación ampliada para determinar mejor los parámetros relevantes en relación con las lesiones y los mecanismos de lesión. El maniquí THOR-50M de Kistler cumple los requisitos de acuerdo con TB026 (especificaciones y criterios EuroNCAP para THOR-50M) y, desde mayo de 2020, Kistler figura oficialmente como proveedor de este maniquí para las pruebas EuroNCAP. Los requisitos de respuesta a la prueba y las especificaciones del corredor de parámetros corresponden al procedimiento de cualificación exigido.
Carga
Carga