Dispositivos de prueba cerTEST-W para la indicación de llaves dinamométricas y angulares / 5413-53
5413-53
Los dispositivos de prueba cerTEST-W se aplican para la comprobación rápida y precisa de llaves indicadoras de par y ángulo.
Características/ventajas principales
- Comprobación automática de llaves dinamométricas y angulares
- Comprobación manual de llaves dinamométricas y angulares
El dispositivo de prueba consta de una unidad base móvil con carcasa envolvente, que aloja el accionamiento del brazo giratorio, el simulador de articulación híbrida, el sistema electrónico de medición y control, una unidad hidráulica y, en el dispositivo de prueba móvil, el acumulador. Como unidad de evaluación y manejo se utiliza, opcionalmente, un sistema de PC industrial giratorio e inclinable con pantalla táctil y teclado desplegable o un ordenador portátil sobre un soporte opcional. Las llaves dinamométricas a ensayar se montan horizontalmente con el brazo giratorio intercambiable con soporte de llave deslizante y se acoplan al simulador de articulación mediante adaptadores cuadrados intercambiables según se especifica en la norma DIN 3121. Para cumplir los requisitos de una prueba de las llaves dinamométricas y angulares influida por la posible presencia de una extensión en el lado de accionamiento, la tecnología de simulación de articulaciones se puede ajustar verticalmente para incluir también extensiones. El simulador de articulaciones con sensores de par y ángulo incorporados y el sistema de freno hidráulico permiten una simulación exacta de las durezas de las articulaciones requeridas para los ensayos con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas. Esto permite probar las llaves dinamométricas consecutivamente en diferentes simulaciones de articulaciones tantas veces como sea necesario y documentar los datos recopilados. El dispositivo de pruebas móvil puede funcionar con un cable conectado a la red eléctrica, así como de forma independiente de la red a través de una batería integrada recargable. El Dispositivo de prueba estacionario está diseñado para funcionar conectado a la red eléctrica.
Carga
Carga