Dispositivos de prueba móviles cerTEST mobile para herramientas dinamométricas / 5413-5392

La serie cerTEST mobile son dispositivos de prueba para la comprobación rápida y precisa de herramientas dinamométricas. Sus dimensiones compactas y su funcionamiento con batería independiente de la línea permiten utilizarlo directamente en la línea de montaje.

5413-5392

La serie cerTEST mobile son dispositivos de prueba para la comprobación rápida y precisa de herramientas dinamométricas. Sus dimensiones compactas y su funcionamiento con batería independiente de la línea permiten utilizarlo directamente en la línea de montaje.
Características/ventajas principales
  • Simuladores de articulaciones hidráulicas con control electrónico
  • Comprobación del comportamiento del par y la velocidad de giro de aprietatuercas neumáticos y eléctricos
  • Pruebas de par de apriete de llaves dinamométricas y herramientas eléctricas de impulso
Cada dispositivo de prueba consta de una unidad base móvil con carcasa envolvente, que alberga los simuladores de articulaciones híbridas, el sistema electrónico de medición y control, una unidad hidráulica y el acumulador. Como unidad de evaluación y manejo, se utiliza un sistema opcional de PC industrial giratorio e inclinable con pantalla táctil y teclado desplegable o un portátil sobre un soporte opcional para portátiles. En la superficie de trabajo del dispositivo de prueba pueden colocarse uno junto a otro hasta cuatro simuladores de articulaciones diferentes para probar las herramientas dinamométricas. Las herramientas dinamométricas que se van a probar se acoplan a los simuladores de articulaciones mediante adaptadores cuadrados según se especifica en la norma DIN 3121. Los simuladores de articulaciones con sensores de par y ángulo integrados y el sistema de frenado hidráulico permiten una simulación exacta de las durezas de las articulaciones que se producen en situaciones reales, así como las necesarias para las pruebas destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas. De este modo, las herramientas de torsión giratorias pueden probarse consecutivamente en diferentes simulaciones de juntas tantas veces como sea necesario y documentar los datos recopilados. El dispositivo de prueba puede funcionar mediante un cable conectado a la red eléctrica, así como de forma independiente de la red a través de una batería recargable integrada.
Carga
Carga