Dispositivos móviles de calibración caliTEST mobile para llaves dinamométricas / 5413-5721

5413-5721
La serie caliTEST mobile son dispositivos de calibración para la comprobación y calibración rápidas y precisas de llaves dinamométricas. Las dimensiones compactas de caliTEST mobile permiten utilizar la unidad directamente en la línea de montaje.
Características/ventajas principales
- Calibración y comprobación de llaves dinamométricas de indicación y ajuste
- De conformidad con los requisitos de las normas DIN EN ISO 6789:2003 y VDI/VDE 2645 Parte 2
El dispositivo de calibración se compone de una unidad base móvil con carcasa envolvente, que aloja la fijación de montaje para llaves dinamométricas, una unidad de accionamiento con un transductor de referencia de par multirrango, un sistema electrónico de medición y control y el acumulador (sólo con caliTEST mobile 300). Como sistema de evaluación y manejo, en el caliTEST mobile 300 se utiliza un sistema opcional de PC industrial giratorio e inclinable con pantalla táctil y teclado desplegable o un ordenador portátil sobre un soporte opcional para ordenador portátil. En el caliTEST mobile 1000, se utiliza un portátil directamente sobre un soporte opcional para portátiles, lo que elimina la necesidad de apagar y encender continuamente el sistema de PC en cada estación de pruebas. El caliTEST mobile 1000 dispone de un soporte de llave extraíble para llaves dinamométricas largas, lo que garantiza un diseño compacto para su uso móvil. Las llaves dinamométricas a calibrar se montan horizontalmente y se acoplan al accionamiento mediante adaptadores cuadrados intercambiables, tal y como se especifica en la norma DIN 3121. Un soporte de llave de ajuste libre permite alojar la llave dinamométrica de forma estándar. La longitud máxima posible de la llave varía en función del equipo de ensayo. El dispositivo de calibración caliTEST mobile 300 puede funcionar mediante un cable a la red eléctrica, así como de forma independiente de la red a través de una batería integrada recargable. El dispositivo de calibración caliTEST mobile 1000 funciona con un cable conectado a la red eléctrica.
Carga
Carga