Electromovilidad / 9966B28-KA-ELE

9966B28-KA-ELE
La electromovilidad se considera un componente central de un sistema de transporte sostenible y respetuoso con el clima basado en energías renovables.
El manejo de las tecnologías utilizadas en la fabricación o el servicio de los vehículos eléctricos requiere conocimientos especiales.
Características/ventajas principales
- Sistemas de alta tensión en VE
- Mediciones de la resistencia de transición en EV
Los vehículos eléctricos (VE) tienen baterías de tracción extremadamente potentes y cuentan con una sección de alto voltaje y una batería independiente de 12 voltios. Un vehículo, dos baterías y dos tensiones: esto requiere una atención especial en el mantenimiento y la atornilladura del vehículo. Ya no se trata sólo de fijar mecánicamente los componentes del vehículo; muchas uniones atornilladas están diseñadas deliberadamente para transportar tensión, tienen potencial, mientras que otras deben estar libres de potencial. Incluso los trabajos convencionales en vehículos con sistemas de alta tensión requieren cualificación profesional. Kistler ofrece cursos de formación sobre esta nueva tecnología.
Carga
Carga