Electrónica para todos los sensores enchufables con conexión S2 / S2 Verstaerker

S2 Verstaerker
Enchufe electrónico de luz alterna para todas las barreras de luz enchufables con una conexión de enchufe S2.
Características/ventajas principales
- Salida de conmutación PNP
- Frecuencia de conmutación: 4 kHz
- Función de conmutación normalmente abierto / normalmente cerrado (NO/NC)
- Interruptor para el nivel de amplificación I/II
- Extensión de pulso 1 ... 100 ms ajustable
- Conmutar estático / dinámico-estático
- Conexión: Enchufe M12, 4 pines
La electrónica S2 puede utilizarse para todas las barreras de luz en horquilla, así como para barreras de luz divididas con diseño enchufable. El resultado es una gran flexibilidad con el sistema enchufable en miniatura S2 estandarizado; la electrónica y los Tipos de sensores pueden combinarse entre sí. Un sistema electrónico S2 puede funcionar con diferentes Barreras de luz, dependiendo de la aplicación. La sensibilidad o la ganancia de las respectivas barreras de luz conectadas pueden especificarse en la electrónica S2.
Carga
Carga