Elementos de contacto para moldes de inyección, 1 ó 4 canales / 171xC

171xC
Elementos de contacto para sensores unifilares en moldes con insertos de molde o módulos intercambiables.
Características/ventajas principales
- Cambio del inserto del molde sin desmontar el sensor
- Para sensores unifilares Kistler
- Temperatura de funcionamiento: 0 ... 200 °C
- Sellado contra la penetración de agua
- Evita daños en los cables durante el servicio del molde
- 1-4 Canales
El sistema monocanal Tipo 1712C0 consta de dos elementos que permiten la conexión de cualquier sensor monohilo de Kistler entre un inserto de molde y su bastidor o placa de molde. En el elemento positivo Tipo 1712C1 se utiliza un contacto accionado por resorte y el elemento negativo Tipo 1712C2 no está guiado para permitir un desplazamiento axial. Elemento de contacto de cuatro canales Tipo 1714C0 permite la conexión de hasta cuatro sensores al mismo tiempo. No obstante, los dos elementos de contacto están guiados para garantizar una transferencia de carga fiable. Los cables unifilares tienen contactos prensados y pueden desmontarse.
Carga
Carga