Elementos de medición de fuerzas piezoeléctricos, sistema SmartCrash, con salida de datos digital / 9350B

9350B
El elemento piezoeléctrico de medición de fuerzas SmartCrash con electrónica integrada es capaz de medir tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de fuerzas dinámicas en cualquier dirección. Está predestinado para medir fuerzas de impacto dinámicas elevadas, por ejemplo, durante procedimientos de pruebas de choque para I+D en automoción.
Características/ventajas principales
- Amplio Rango de medición (Fx: 500 kN; Fy, Fz: 100 kN)
- Alta sensibilidad
- Excelente linealidad en todo el rango de medición
- Preprocesamiento y almacenamiento de datos integrados
- Salida de datos digitales
- Funcionalidad TEDS (datos de calibración e identificación de sensores)
- Precargado y calibrado
El elemento de medición de fuerzas SmartCrash consta de una placa superior y otra inferior, el sensor de cuarzo piezoeléctrico precargado por un tornillo de expansión hueco entre la placa base y la placa superior y una electrónica integrada para el preprocesamiento de datos. Cada elemento individual de medición de fuerzas SmartCrash mide las tres fuerzas ortogonales Fx, Fy y Fz de las fuerzas que afectan durante el choque. El sensor piezoeléctrico del elemento de medición de fuerzas genera una carga proporcional a la fuerza, que se amplifica y procesa. En cada elemento de medición de fuerzas del SmartCrash se incorpora una unidad para la digitalización de las señales analógicas (módulo DiMod). Las señales de carga se convierten en una señal de tensión, se digitalizan mediante un convertidor A/D y se almacenan en un registrador de datos central que ejecuta simultáneamente la parametrización y el control.
Carga
Carga