Elementos de pasarela para placas de fuerza del Tipo 9286 / 9401C
9401C
Pasarela fácil de instalar en cualquier superficie plana.
Características/ventajas principales
- Fácil instalación
- Construcción Ligera
- Pavimento antideslizante
- Aplicación versátil
Esta pasarela (Tipo 9401C) está diseñada para que la placa de fuerza móvil del Tipo 9286B sea aún más flexible y fácil de usar. La construcción ligera de madera puede colocarse sobre un suelo plano y duro sin necesidad de montaje. Las placas de fuerza son accesibles sin necesidad de modificar el suelo o el edificio. Por motivos de seguridad y psicológicos, es esencial que el revestimiento del suelo de la placa de fuerza y de la zona circundante sea el mismo, seguro y antideslizante. La pasarela satisface esta demanda. La pasarela se compone de un sistema modular de 4 piezas que pueden combinarse en una variedad de configuraciones para lograr diferentes posiciones de la placa de fuerza y longitud de la pasarela.
Carga
Carga