Elementos de pasarela para placas de fuerza del Tipo 9260AA / 9418A
9418A
Elementos de pasarela modulares para su uso con placas de fuerza portátiles en superficies planas.
Características/ventajas principales
- Fácil instalación
- No se necesitan cambios estructurales
- Acabado antideslizante
- Aplicación versátil
Los elementos de pasarela del Tipo 9418A junto con las placas de fuerza portátiles del Tipo 9260AA permiten una instalación modular de cualquier pasarela plana. Las pasarelas y los maniquíes están disponibles en diferentes tamaños para este fin. Por razones visuales y de seguridad es importante que las placas de fuerza y la zona circundante tengan el mismo acabado antideslizante. Los elementos de pasarela cumplen este requisito. Las rampas amarillas en la unión entre el suelo y la pasarela ofrecen una seguridad adicional. Los elementos pueden nivelarse con pies atornillados para compensar las irregularidades del suelo. Se unen fácilmente entre sí mediante conectores para evitar deslizamientos. Para evitar que se produzcan derivaciones de fuerza, se deja un espacio de 3 mm entre las placas de fuerza y los elementos de la pasarela.
Carga
Carga