Elementos piezoeléctricos de medición de fuerzas en las esquinas, sistema SmartCrash, con salida de datos digital / 9359B
9359B
El elemento piezoeléctrico de medición de fuerzas SmartCrash con electrónica integrada es capaz de medir tres componentes ortogonales Fx, Fy y Fz de fuerzas dinámicas en cualquier dirección. Está predestinado para medir fuerzas de impacto dinámicas elevadas, por ejemplo, durante procedimientos de pruebas de choque para I+D en automoción.
Características/ventajas principales
- Amplio Rango de medición (Fx: 300 kN; Fy, Fz: 100 kN)
- Alta sensibilidad
- Excelente linealidad en todo el rango de medición
- Preprocesamiento y almacenamiento de datos integrados
- Salida de datos digitales
- Funcionalidad TEDS (datos de calibración e identificación de sensores)
- Precargado y calibrado
El elemento angular SmartCrash consta de un cuerpo de cubierta con un radio de R150 y una placa base, los sensores de cuarzo piezoeléctricos (cuatro unidades) precargados mediante un tornillo de expansión entre la placa base y la placa superior y una electrónica integrada para el preprocesamiento de datos. Cada elemento individual de medición de fuerzas SmartCrash mide las tres fuerzas ortogonales Fx, Fy y Fz de las fuerzas que inciden durante el choque. Los sensores piezoeléctricos del elemento angular generan una carga proporcional a la fuerza, que se suma, amplifica y procesa. En cada elemento de medición de fuerzas del SmartCrash se incorpora una unidad de digitalización de las señales analógicas (módulo DiMod). Las señales de carga se convierten en una señal de tensión, se digitalizan mediante un convertidor A/D y se almacenan en un registrador de datos central que ejecuta simultáneamente la parametrización y el control.
Carga
Carga