Emisión acústica Cadenas de medición AE (sensor AE más acoplador AE, ambos seleccionables) / 8852A

8852A
El Tipo 8852A es una cadena de medición de emision acústic configurable para altas temperaturas y zonas peligrosas.
Características/ventajas principales
- Amplia selección de sensores de emisión acústica de Tipo 8152C
- Amplia selección de Acopladores de emisión acústica Tipo 5125C
- Opción: intrínsecamente seguro o áreas peligrosas ATEX, IEC, EX y CSA (Zona 0 o Zona 2)
El sensor piezotrón AE consta de la carcasa del sensor, el elemento sensor piezoeléctrico y el convertidor de impedancia incorporado. El elemento sensor de emisión acústica, fabricado en cerámica piezoeléctrica, está montado sobre una fina membrana de acero. Su construcción determina la sensibilidad y la respuesta en frecuencia del sensor. La superficie de acoplamiento del diafragma soldado a la carcasa sobresale ligeramente para medir las señales AE. De este modo, se obtiene una fuerza de Acoplamiento definida con precisión durante el montaje. Esto asegura un Acoplamiento constante y reproducible para la transmisión AE. El Acoplador piezotrón AE, con convertidor RMS incorporado e interruptor de alarma, ha sido especialmente diseñado para el procesamiento de señales de emisión de sonido de alta frecuencia de los sensores AE-Piezotrón de Kistler. En el caso de los Tipos estándar 5125C2 y 5125C3, la unidad se suministra con una ganancia ajustada a x10, mientras que el usuario puede ajustar la ganancia con puentes a x1, x100 o x1000 en función de la amplitud de la señal. En el caso de la versión IS/ATEX, debe configurarse en el momento del pedido y no puede modificarse posteriormente.
Carga
Carga