Enchufe central para hasta 8 sensores / WS-8
WS-8
Si se utilizan varios sensores en la herramienta, el sistema central enchufable WS-8 ofrece una solución elegante que aporta enormes ventajas de tiempo durante los cambios de herramienta.
Características/ventajas principales
- Enchufe central de herramientas para hasta 8 sensores
- Conexión al sistema de supervisión de herramientas mediante un cable de conexión
Adaptador para la conexión fija de los sensores utilizados en la herramienta de estampación. En un adaptador WS-8 pueden conectarse hasta ocho sensores (barreras de luz, interruptores inductivos o sensores de contacto). La conexión al sistema de monitoreo de la herramienta se realiza mediante una conexión de enchufe colectivo (Sub-Min-D de 15 pines) y un cable de conexión. Especialmente cuando se utilizan varios sensores por herramienta, se puede realizar una solución elegante y clara con el adaptador WS-8, que aporta enormes ventajas de tiempo durante los cambios de herramienta.
Carga
Carga