Enchufe de alimentación para dispositivos portátiles de mano de tipo 5811A, USB tipo C, 1 m / 5791A
5791A
Esta fuente de alimentación enchufable es adecuada para los dispositivos portátiles de mano de tipo 5811A.
Características/ventajas principales
- Potencia de salida: 5 V CC / 3 A
- Conector de salida: USB tipo C
- Longitud del cable: 1 m
- Enchufes específicos para la UE, Reino Unido, EE.UU. y Canadá
Esta fuente de alimentación enchufable es adecuada para dispositivos de mano del tipo 5811A.
Carga
Carga