Enchufe de alimentación para LabAmp / 5779A
5779A
Este accesorio de alimentación enchufable es adecuado para los LabAmps 5165A, 5166A y 5167A.
Características/ventajas principales
- Potencia de salida: 24 V CC / 1,25 A
- Conector de salida: 2,5 mm-Conector DC acodado
- Longitud del cable: 2 m
- Incluye enchufes específicos para la UE, EE.UU., Reino Unido y Australia.
undefined
Carga
Carga