Cables alargadores para sensores de presión del molde, Fischer 104 11 polos pos. a Fischer 104 11 polos neg. / 1997B

1997B
Para conectar conectores multicanal al ComoNeo.
Características/ventajas principales
- Conexiones: Fischer 104 11 polos pos. - Fischer 104 11 polos neg.
- Can transfer multiple pressure measurements (8) simultaneously
- Material del cable: FPM, negro
- Diámetro del cable: 5,7 mm
Cables alargadores para conectar conectores multicanal al ComoNeo.
Carga
Carga